メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3218KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3218 Sensor Signal Conditioner IC. The user's PC can communicate with the ZSSC3218 sample IC (QFN24 package - available only for kit) socketed on the ZSSC32xx Evaluation Board via the ZSSC3XXX Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the ZSSC3XXX Sensor Replacement Board, which provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. The simulated resistive sensor signal is controlled by potentiometers.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC32XX Evaluation Board
  • ZSSC3XXX Communication Board with USB cable
  • ZSSC3XXX Communication Cable
  • ZSSC3XXX Sensor Replacement Board
  • 5 ZSSC3218 samples

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.96 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 8.09 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC3218KITV1P0ActiveIn Stock1u | $171.1Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。