メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3122-3123KIT SSC Evaluation Kit contains the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3122 and ZSSC3123 capacitive sensor signal conditioning (SSC) ICs. The user's computer can communicate with the ZSSC3122 or ZSSC3123 IC socketed on the cLite SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The cLite SSC Evaluation Board can connect to the user's capacitive sensor or provide on-board capacitors for simulating input from a capacitive sensor. The kit also includes a small unpopulated Test Board for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select IDT devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • cLite SSC Evaluation Board
  • SSC Communication Board
  • SSC Test Board
  • 5 ZSSC3122 samples
  • 5 ZSSC3123 samples
  • USB Cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 777 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 455 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 209 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 911 KB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC312223KITV1P0ActiveIn Stock1u | $171.1Available
ZSSC31223123BOARDSActiveOut of Stock1u | $90.75Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。