メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSC31150 evaluation kit provides the hardware required for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSC31150 sensor signal conditioner (SSC) IC. A user's PC can communicate with the ZSC31150 IC mounted on the ZSC31150 SSC evaluation board through the SSC communication board via a USB connection. The evaluation board can be connected either to a user's sensor or to the SSC sensor replacement board (SRB). The SRB serves as a substitute for an actual sensor and can be used for initial calibration or dry-run calibration. On the SRB, the emulated resistive sensor signal is adjusted using a potentiometer. The kit also includes a small unpopulated test board to facilitate user prototyping and hardware development.

The boards can also be ordered separately. To facilitate product comparisons, this kit is compatible with selected Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • ZSC31150 evaluation board
  • SSC communication board
  • SSC sensor replacement board
  • SSC test board
  • ZSC31150 samples, SSOP14 package (5 pcs.)
  • USB cable

特長

  • Supports configuration, calibration, and evaluation of the ZSC31150 SSC
  • USB connectivity between the PC and the evaluation hardware
  • Sensor replacement board (SRB) with potentiometer-controlled resistive sensor signal emulation
  • Supports dry-run calibration without a physical sensor
  • Unpopulated test board for rapid prototyping and hardware development
  • Modular design allows reuse of kit components across compatible SSC evaluation platforms

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

SSC Replacement Board

SSC-SRB アクティブ
Simulate variable sensor signals during early development and calibration. Enables dry‑run evaluation while sensor hardware is still in development.

ZSC31150 Mass Calibration System

ZSC31150-MCS アクティブ
Facilitate simultaneous calibration and evaluation of multiple ZSC31150 devices. Scalable architecture supports production environments.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。