メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSC31015 Mass Calibration System provides the hardware needed for simultaneous configuration, calibration and evaluation of multiple ZSC31015 Sensor Signal Conditioner (SSC) ICs. The user's PC can communicate via the SSC Communication Board with multiple ZSC31015 ICs (DUTs) mounted on either the user's modules or ZSC31015 Mass Calibration Reference Boards, which are connected through the Mass Calibration Board (MCB). Each MCB allows connection of up to 24 DUTs. The system can operate with up to 8 MCBs, allowing connection of up to 192 DUTs. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Additional boards can be ordered separately. There is also an optional SSC Mass Calibration System Power Switch Board for providing a DUT power supply of up to 40VDC, which can be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select IDT devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • 4 Mass Calibration Boards
  • SSC Communication Board
  • 4 ZSC31015 Mass Calibration Reference Boards with 1 sample ZSC31015 mounted
  • USB Cable
  • SSC Flat Cable: 30m of 10-wire flat cable and 100 connectors

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.03 MB
アプリケーションノート PDF 284 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 336 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 667 KB
その他資料
ログインしてダウンロード XLS 53 KB
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Description
ZSC31015MCREFBV1P0ActiveIn Stock1u | $21.83Additional ZSC31015 Mass Calibration Reference Board
ZSC31015MCSV1P1ActiveOut of Stock1u | $3674.7Full Mass Calibration System
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。