メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G11マイコンを搭載したRPB(ルネサス・プロモーション・ボード)は、試作/評価に最適な小型ボードです。 E2エミュレータLiteデバッガ/プログラマの機能と、昇圧型DC/DCコンバータと、RL78/G11マイコン(25ピンLGAパッケージ)を、 57mm x 10mmサイズの小型ボードに詰め込みました。

さらに、RL78/G11マイコンボードがもう一枚付属(24ピンQFNパッケージ)。

はじめよう

  1. DIPスイッチが図のように設定されていることを確認します。
  2. デモコードはあらかじめボードにインストールされています。Micro USBケーブルをE2OBボード上のMicro USBソケットに、もう一方の端をPCのUSBソケットに差し込むと、ボードが起動します。
  3. 緑のユーザLEDが1秒間に約5回点滅します。ユーザスイッチを押すと、LEDは2倍の速度で点滅します。
  4. Windowsのデバイスマネージャーで、「ポート(COMとLPT)」を展開して、ボードに割り当てられたCOMポート番号を確認します。WindowsTM 7/8のユーザは、ここで仮想通信ポートデバイスドライバをインストールする必要があります。完全な手順については、アプリケーションノート(R01AN3918EG)の7章を参照してください。
  5. シリアルターミナルプログラムを開いて、ボードのコンソール出力に接続します。Windowsの最近のバージョンには、シリアルターミナルプログラムが含まれていません。ルネサスでは特定のプログラムを推奨していませんが、この製品ではPuTTYおよびTera Termをテスト済みです。その他のターミナルプログラムも利用可能です。
  6. 9600ボー、8データビット、1ストップビット、パリティなしに設定したシリアルコンソールを実行します。
  7. コマンド「LED x」を入力して、LED点滅速度を設定します。ここで「x」はLEDの状態変化間における50ms間隔の数を表す1~200の整数です(例:「LED 10」と入力すると、LEDは1Hzで点滅)。コンソールに「OK」と表示され、LED点滅速度が変更されます。任意の速度において、スイッチを押すごとに、LED点滅速度が2倍になります。
画像
dip-communicating

 

特長

  • オンボードのデバッガ/プログラマ(E2エミュレータLite)で、すぐに試作/開発をはじめられます。
  • 電池1つで動作
  • 電源ボード(入力電圧=0.7Vから3.3Vを生成)を使えば、単3電池1つでもマイコンボードを動かせます。
  • 超小型で試作/開発に最適
  • RL78/G11を搭載したマイコンボードは15mm×10mmの超小型サイズで、試作品への組込みに最適。 ブレッドボードや導電性インクペンと一緒に使える工夫を詰め込みました。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 816 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G11 Promotion Board sample code demonstrates UART serial communication relayed through a USB port and simple I/O control using a push switch and LED. The example project includes a Description.txt file with instructions and uses Renesas AP4 v1.13 for peripheral setup. The workspace contains source files grouped by type, allowing easy access and modification. Documentation supports both Renesas tools and IAR Embedded Workbench, including debugging guides and user's manuals.
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.60 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G11 demonstration application guides users through programming, debugging, and running a simple program on the RL78/G11 25-pin E2OB board. It covers using Renesas tools, building embedded applications, and working with user circuitry like switches and LEDs. The document explains how to start e2 studio, import sample code, configure the workspace, and manage build and debug sessions. It notes minor discrepancies in source code line numbers due to the project generator but confirms functionality remains unaffected.
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.84 MB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 62 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
Applilet EZ PL for RL78
プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア
Code Generator ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=IAR EWRL78|V4.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 4.52 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: ICCRL78 Function: Application Example IDE: EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
YRPBRL78G11Active在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150NN

サポートコミュニティ

  1. YRPBRL78G11というのが出るらしいです(海外のみ?国内は?) Onboard E2Lite EmulatorがSeparatableだとか

    こんにちは。NoMaYです。RL78/G11のプロモーションボード(YRPBRL78G11)が出るらしいです。37ユーロなので5千円近いです。RL78/G11のみ ...

    2017年10月10日
  2. RL78/G11始めます

    ... YRPBRL78G11というのが出るらしいです」のスレッドで話が出ていたYRPBRL78G11を入手しました。 https://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/4607/yrpbrl78g11 ...

    2018年4月2日
  3. E2LiteもE2も蓋を開けるとRX631(R5F56318CDFP)が入っているのでしょうかね?

    ... やE2 Emulatorの蓋を開けた人は、いらっしゃいますか?[関連リンク]YRPBRL78G11というのが出るらしいです(海外のみ?国内は?) Onboard E2Lite EmulatorがSeparatable ...

    2017年12月1日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.