メインコンテンツに移動

概要

説明

ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。各種CPU評価ボードに対応したホストCPUサンプルソフトを利用することで、産業ネットワーク PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT® 通信評価やアプリケーション開発工数を短縮することが可能です。

特長

  • USB給電でEthernet通信可能
  • プロトコル ステータスLED搭載
  • ホストインタフェース ArduinoおよびP-mod搭載

提供物

  • R-IN32M3 モジュールを搭載したインタフェース拡張ボード
  • リモートI/Oやセンサーアプリなどのスレーブ機器用サンプルアプリケーションを含み、PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT® 通信を行うホストCPU用サンプルソフト。
  • 対象ボード
    • EK-RA6M4, EK-RA6M3
    • Synergy SK-S7G2
    • RL78/G14 Fast Prototyping Board
  • 簡易マスター機能、ファームウエアアップデート、モジュール構成、エラーログ取得を可能にする管理ツール

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング