メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RH850/U2C 144ピン アダプタボードは、144ピンパッケージ版RH850/U2CシリーズのすべてのMCUに対応した評価用ボードです。 単体で動作させることも、モジュラー式RH850評価プラットフォームのメインボードと組み合わせて使用することもできます。 メインボードとアダプタボードから構成されるモジュラー型RH850評価プラットフォームは、ルネサス製32ビットRH850マイクロコントローラの機能・性能を評価するためのプラットフォームです。

特長

  • RH850評価プラットフォームの全メインボードに対応
  • MCU実装用ソケットを搭載
    • MCUは別途手配が必要です。
  • 柔軟な電源構成に対応
    • 接続したメインボードからの電源供給
    • 単一電源での単体動作(3.3V または 5.0V のみ)
    • 個別電源での単体動作(1.09V、3.3V、5.0V)
  • デバイスのコア電圧(VDD)は、オンボード電圧レギュレータまたは4mmバナナジャック(赤)から供給可能
  • デバッグ/プログラミング用インターフェース
    • E2エミュレータ用14ピンコネクタ
    • JTAG/LPDデバッグインタフェースをサポート
    • RH850内蔵フラッシュメモリへのシリアル書き込みに対応(オンチップフラッシュのシリアルプログラミング)
  • MCUの全ピンにアクセス可能な2.54mmピッチ二列コネクタ
  • 8MHz、16MHz、20MHz、24MHzの水晶振動子を差し替え可能な外部クロック回路
  • LEDインジケータ:信号用LED ×8、電源LED ×3(5.0V、3.3V、1.09V)
  • リセット回路およびリセットスイッチを搭載
  • デバイスの動作モード選択および各種設定用ジャンパ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.57 MB
The RH850/U2C piggyback board serves as an evaluation board for RH850/U2C devices in 144-pin QFP package. It can be used in combination with various RH850 mainboards to support power‑supply evaluation, communication interfaces, debugging, and system‑level exploration. The document explains the board’s functionality and guides users through its operation.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.