メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RH850/U2C 144ピン アダプタボードは、144ピンパッケージ版RH850/U2CシリーズのすべてのMCUに対応した評価用ボードです。 単体で動作させることも、モジュラー式RH850評価プラットフォームのメインボードと組み合わせて使用することもできます。 メインボードとアダプタボードから構成されるモジュラー型RH850評価プラットフォームは、ルネサス製32ビットRH850マイクロコントローラの機能・性能を評価するためのプラットフォームです。

特長

  • RH850評価プラットフォームの全メインボードに対応
  • MCU実装用ソケットを搭載
    • MCUは別途手配が必要です。
  • 柔軟な電源構成に対応
    • 接続したメインボードからの電源供給
    • 単一電源での単体動作(3.3V または 5.0V のみ)
    • 個別電源での単体動作(1.09V、3.3V、5.0V)
  • デバイスのコア電圧(VDD)は、オンボード電圧レギュレータまたは4mmバナナジャック(赤)から供給可能
  • デバッグ/プログラミング用インターフェース
    • E2エミュレータ用14ピンコネクタ
    • JTAG/LPDデバッグインタフェースをサポート
    • RH850内蔵フラッシュメモリへのシリアル書き込みに対応(オンチップフラッシュのシリアルプログラミング)
  • MCUの全ピンにアクセス可能な2.54mmピッチ二列コネクタ
  • 8MHz、16MHz、20MHz、24MHzの水晶振動子を差し替え可能な外部クロック回路
  • LEDインジケータ:信号用LED ×8、電源LED ×3(5.0V、3.3V、1.09V)
  • リセット回路およびリセットスイッチを搭載
  • デバイスの動作モード選択および各種設定用ジャンパ

使用製品

ISL78234
4Aコンパクト同期整流型降圧レギュレータ

サンプル&ご購入

Y-RH850-U2C-144PIN-PB-T1-V1ボードの上面図

Y-RH850-U2C-144PIN-PB-T1-V1

アクティブ
Pb (Lead) Free:No

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

RH850/U2C 404ピン アダプタボード

RH850評価プラットフォームのベースボードと組み合わせて使用できるほか、単体ボードとしても利用でき、RH850/U2Cの404ピンパッケージ品を柔軟に評価できます。 多ピンデバイス向けに設計されており、柔軟な電源構成と幅広い信号アクセスにより、システムレベルでの効率的な評価を実現します。

RH850/U2C 292ピン アダプタボード

モジュラー型RH850評価プラットフォーム対応のこのアダプタボードを使えば、RH850/U2Cシリーズの292ピンパッケージデバイスを柔軟な電源構成で効率的に評価できます。 メインボードと組み合わせた場合も、単体で使用した場合も、同様に効率的な評価が行えます。

RH850/U2C 100ピン アダプタボード

モジュール式RH850評価プラットフォームのメインボードと組み合わせても、単体で使用しても、本ボード上でRH850/U2CシリーズのMCUを評価できます。 柔軟な電源オプションと全ピンアクセスにより、効率的な評価を可能にします。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。