メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/F15ターゲットボードは、E2オンチップデバッギングエミュレータと接続して使用可能なCPUボードで、ターゲットMCUの評価を容易に行うことができます。

特長

  • RL78/F15を搭載 – 144ピンQFP、512KBフラッシュ - R5F113TL
  • 4MHzの共振器と32.768kHzの共振器を搭載
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を装備
  • フラッシュメモリ書き込みとオンチップデバッグの両方に対応 (TOOL0ピン使用)
  • 拡張可能。周辺基板コネクタには、マイクロコントローラピンが装備されています

アプリケーション

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.42 MB
クイックスタートガイド PDF 430 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
Y-QB-R5F113TL-TB-V2Active在庫切れN/ANo

リソース
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.