メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。

特長

  • オンチップデバッグとフラッシュメモリプログラミング用の接続(ルネサスE1オンチップデバッギングエミュレータ同梱)
  • すべてのマイクロコントローラ入出力ピンへのアクセス
  • ポテンショメータ、ボタン、LEDを介したユーザーインタラクション
  • シリアルインターフェース接続
    • 1x USB/UART
    • 1x LIN/SENT
    • 2x CAN-FD
  • 外部電源ユニットによる電力供給(12V DC入力付属)
  • モータ制御機能
    • R/D(レゾルバ/デジタル)コンバータへのアクセス
    • モータ制御信号の出力
    • モータ制御のためのレゾルバ信号の入力

アプリケーション

Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.93 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.62 MB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RH850C1M-A2Active在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150

リソース

サポートコミュニティ

  1. RH850/C1M-A2(R7F701275EABG)_セルフプログラミングID・OPBTの書き込みについて

    ... /ja/document/apn/rh850u2a-eva-group-start-guide-opbt?language=ja 【Y-ASK-RH850C1M-A2 サンプルプロジェクト】 https://www.renesas.com/ja/document/scd/y-ask-rh850c1m-a2-software-package?r=1521811

    2026年1月13日
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.