メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

先進運転支援システム(ADAS)および自動運転(AD)用ソフトウェア開発において、近年、ますます開発が加速し、車自体を差別化する新たな機能を開発するため、規模や複雑さが増加しています。 この流れに対応するべく、ルネサスは自動車用ソフトウェアの開発を支援するためにR-Car V3Hスターターキットを開発しました。

R-Car V3Hスターターキットは新車アセスメントプログラム(NCAP、注1)、フロントカメラアプリケーション、サラウンドビューシステム、および光検出・測距(LiDAR)アプリケーションを簡素化し、 かつ高速化します。 このスターターキットはR-Car V3H画像認識システムオンチップ(SoC)をベースにしており、 今後成長するNCAPフロントカメラ市場において、低消費電力と高性能のソリューションを提供します。

R-Car V3Hスターターキット、R-Car V3H SoC、およびルネサスのオープンソースe2 studio統合開発環境(IDE)などの支援ソフトウェアとツールはADASやAD向けのエンドツーエンドのソリューションを実現するオープンでかつ革新的でさらに信頼出来るルネサスプラットフォームです。 スターターキットは開発に必要なインターフェイスやツールがセットになったすぐに使用できるキットです。 440ピン拡張ポートはシンプルで高度なコンピュータビジョン開発環境から、サラウンドビューなどのアプリケーション向けマルチカメラシステムの試作までの幅広いコンピューティングアプリケーションまで対応します。さらに、アプリケーション固有の拡張ボードを開発するシステムメーカーが自由に拡張ポートを使用することが可能です。 このボードの自由度により、ソフトウェアの高い移植性と再利用性を維持しながら、ハードウェア開発に必要な時間を短縮することができます。

R-Car V3HスターターキットはLinux社製ボードサポートパッケージ(BSP)により支えられ、elinux.orgを通じてご利用いただけます。 さらに市販のオペレーティングシステムもご利用いただけます。

注1. NCAP(New Car Assessment Program:新車アセスメントプログラム)とは政府の自動車安全プログラムで、さまざまな安全性の脅威に対する性能に関しての新しい自動車設計を評価します。

R-Car V3HスターターキットWiki - ルネサスR-Car V3Hスターターキット ボード向けWikiにはボードレイアウト情報、ドキュメント、BSP、ファームウェア、拡張ボードの情報などが含まれています。

販売代理店 -
東京都大田区西蒲田6-36-11 西蒲田NSビル3F
シマフジ電機株式会社
荒瀬 茂之
[email protected] TEL: 03-3733-8308 FAX: 03-3733-8318

特長

  • R-Car V3H向け開発ボード
  • CPU:Arm CA53(1GHz quad)、Arm CR7(800MHz)
  • メモリ:DDR(2GバイトLPDDR4-3200)、HyperFlash(64Mバイト)、QSPIフラッシュ(64Mバイト)、eMMC(16Gバイト)
  • ビデオ出力:HDMI(ネイティブHDMIケーブル別売)
  • ビデオ入力:カメラ入力コネクタ
  • インタフェース:Gイーサネット、SCIF、HSCIF、I2C

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

型名状態在庫SampleableECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RCAR-V3HActive在庫切れN/A3A991.a.28471.50.0150

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。