メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R-Car S4は、クラウド通信と安全な車両制御を両立するために、高いコンピューティング性能と豊富な通信機能を搭載しています。従来、R-Car S4用には、評価ボードとソフトウェアを完備した開発環境「R-Car S4 Reference Board」を提供しておりましたが、より安価で入手しやすいボードへのニーズの高まりに応えてR-Car S4 Starter Kitを開発しました。これにより、カーサーバ、コミュニケーションゲートウェイ、コネクティビティモジュールなどの初期評価を容易にスタートできるようになり、アプリケーション開発を加速します。

特長

  • ”プロフェッショナル・コミュニティ”に向けて、オープンな車載Linux環境を容易に実現可能
  • 車載Linux環境を、新規参入のエンジニアでも容易に実現できるよう設計し、低価格のため1人1台の入手が可能。
  • 1.2GHz Cortex A55コアを8個、1.0GHz Cortex R52コア(ロックステップ)を1個、400MHz RH850 G4MHコア(ロックステップ)を2個搭載。
  • Ethernet TSN x 2
  • CAN FD x2, LIN x 1
  • 128GiB UFS
  • 64MiB Quad SPI flash memory

製品仕様

  • CPU
    • Eight 1.2 GHz Cortex A55 cores, one 1.0 GHz Cortex® R52 dual core (lock-step) and two 400 MHz RH850 G4MH dual cores (lock-step)
  • メモリ
    • LPDDR4X (4GByte)
    • QSPI (64MByte)
    • UFS memory (128GByte)
    • uSD-card socket x1
  • 端子
    • CN1 RJ45 for ETNB0 (100BASE-TX)
    • CN2 SoC Debug 1
    • CN3 Fan
    • CN5 Micro-SD card slot
    • CN7 LIN, 1 channel
    • CN8 Power input, 5V/4A
    • CN9 CAN-FD, 2 channels
    • CN10 SoC Debug 0
    • CN13 Micro-USB-B for dual-serial and configuration
    • CN18 Expansion connector (bottom)
    • CN21 Expansion connector (bottom)
    • CN23 Trace aux signals
    • CN24 Expansion connector (bottom)
    • CN30 PCIe root complex/downstream channel 0, 2 lanes
    • CN31 PCIe endpoint/upstream channel 1, 2 lanes
    • CN43 Remote (Power enable, Reset)
    • IC101 RJ45 for TSN0 (1000BASE-T)
    • IC104 RJ45 for TSN1 (1000BASE-T)
  • ボード仕様
    • Power input, 5V/4A
    • Dimensions 110 x 127 mm

アプリケーション

  • Gateway and domain control
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 4.50 MB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 467 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
R-Car S4 SDK for gateway
R-Car S4 SDK は Linux ベースの SW プラットフォームで、R-Car S4 Spider ボードと共通です。R-Car S4 SDKはR-Car S4の製品ページからダウンロードしてください。 R-Car S4 SDKをダウンロードする前にNDAが表示され、ダウンロードにはその同意が必要です。
Software Package ルネサス
Yocto Linux BSP (elinux.org)
このリンクはeLinuxサイト上のR-Car S4 Starter Kit向けのLinux BSPページへ移動します。 eLinuxページではR-Car S4 SDKに含まれるLinux BSPのビルド方法などを説明しています。
Software Package ルネサス
Hypervisor Xen BSP (elinux.org)
このリンクはeLinuxサイト上のR-Car S4 Starter Kit向けのXen BSPページへ移動します。eLinuxページではR-Car S4 SDKに含まれるXen BSPのビルド方法などを説明しています。
Software Package ルネサス
R-Car S4 Whitebox SDK
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。全てのソフトウェアはFoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されます。
Software Package ルネサス
ICUMX Loader and Flash Writer Package for R-Car S4 Starter Kit
This is the ICUMX Loader and Flash Writer Package for the R-Car S4 Starter Kit.
Software Package ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.45 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Description
Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-T#WS12Active在庫切れR-Car S4 Starter Kit with AC adapter
Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-WS12-JPActive在庫切れR-Car S4 Starter Kit without AC adapter

eLinuxサイト

R-Car S4 Starter Kitボード情報やYocto Linux BSP/Hypervisor Xen BSPは、eLinux サイトより入手可能です。 “関連情報”章及び”ソフトウェア/ツール”章を参照ください。

購入問合せ


サポートコミュニティ

  1. R-Car S4SKでのGPIO信号計測方法について

    ... でGPIO出力を行い、その信号の計測をしたいと思っています。Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-T以下マニュアルなどを確認するとGPIOがEXIO connector ...

    2025年4月9日

ナレッジベース

  1. R-Car S4 Starter Kit のボードマニュアル、回路図はどこから入手できますか?

    ... 添付されています。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#document 適用製品 R-Car S4   English

    2023年11月14日
  2. R-Car S4 デバイスマニュアルはどこにありますか?

    ... ードしてください。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#document 適用製品 R-Car S4   English

    2023年11月14日
  3. 搭載デバイスが基板のどこに実装されているかドキュメントで確認する方法はありますか?

    ... ください。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#documenthttps://elinux.org/R-Car/Boards/S4SK 適 ...

    2023年11月14日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)