メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光への曝露などのパラメータを積極的に測定、記録、報告します。 さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのユビキタスなデバイスを使用して、在庫やステータス、数千のラベルを含むイベント制御などの大量のシナリオでアクセスすることもできます。 さらに、US207-TRACKLBLEVZはフレキシブルなバッテリーを搭載しており、物流作業の手間を最小限に抑えることができます。

特長

  • さまざまなセンサーのニーズをサポートする柔軟なアーキテクチャ:
    • 温度と湿度
    • 加速
  • 在庫管理のためのアクティブビーコン機能
  • 20mAhのフレキシブルなバッテリーを使用した数週間の動作時間
  • 超低リーク8MBitフラッシュメモリAT25XE081D
  • ソフトウェアアップデート無線(SUOTA)

アプリケーション

Smart Asset Tracking Label Block Diagram
スマートアセットトラッキングラベル
超低電力Bluetoothラベルにより、バッテリ寿命を延ばしたリアルタイムのアセットトラッキングを実現します。
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 319 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.93 MB
2件
型名状態在庫Sampleable
US207-TRACKLBLEVZActive在庫切れAvailable