概要
US082-ZSCALINTRPEVZインターポーザボードを使うと静電容量式ZSSC Pmod™センサをZSSC3230 SSC評価キットボードに接続しキャリブレーションを簡単かつ安全に実行できます。 インターポーザボードの使用により、誤った配線や配線の断線のリスクを最小限に抑えます。 さらに、ジャンパ線を使用する場合と比べて、インターポーザボードを使用することで、より信頼性が高く安全な接続を実現します。
特長
- I2Cインタフェース用標準Pmodピン配置
- ZSSC3230EVBボードから標準Pmodピン配置へのI2C信号のルーティング
- 高速キャリブレーション設定
- 配線エラーの削減
サンプル&ご購入
US082-ZSCALINTRPEVZ
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
ZSSC3230 Evaluation Kit
ZSSC3230KIT アクティブ
Evaluate and calibrate ZSSC3230 capacitive sensor signal conditioning with a PC-connected kit. Supports quick prototyping using your sensor or onboard capacitance simulation.
推奨ドキュメント: