メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZSSC3230 evaluation kit provides the hardware required for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC3230 capacitive sensor signal conditioner (SSC) IC. A user's PC can communicate with the ZSSC3230 IC mounted on the ZSSC3230 evaluation board via a USB connection. The evaluation kit can connect to a user's capacitive sensor or provide on-board capacitors to simulate input from a capacitive sensor.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • ZSSC3230 evaluation board (ZSSC3230EVB)
  • ZSSC3230 samples, 24-pin PQFN package (4mm × 4mm) (5 pcs.)
  • USB cable

特長

  • I²C communication interface enables quick and easy configuration and calibration of the ZSSC3230 SSC.
  • Connections on the ZSSC3230 evaluation board support direct interfacing with a user's sensor module as an alternative to the on-board capacitance simulation circuitry.
  • A set of DIP switches on the ZSSC3230 evaluation board controls a capacitance that simulates a sensor signal ranging from 2pF to 30pF, which can be applied to the analog front end of the ZSSC3230 for evaluation of basic features or demonstration of a dry-run calibration.
  • Clamshell 24-PQFN socket for the ZSSC3230 IC under test (DUT) facilitates testing of multiple DUTs without soldering.

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。