メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US082-SSC3240EVZ評価ボードは、ZSSC3240ハイエンド24ビットセンサの機能と性能を実証します。 このZSSC3240は、抵抗性センサ信号の高精度な増幅、デジタル化、センサ固有の補正に使用されます。 ZSSC3240評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。 このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 ZSSC3240評価ボードは、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のタイプ6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーンソリューションの最後に追加できます。

特長

  • プログラム可能な16ビットD/Aコンバータおよび出力
    • 0V〜1Vまたは0V〜5Vの絶対電圧出力
    • VDD-レシオメトリック電圧出力
    • 4mA〜20mAの電流ループ出力をサポート
    • 0V〜10Vの絶対値電圧出力に対応
  • オンチップ温度センサ
  • さまざまなセンサ素子構成に対応:
    • 抵抗ブリッジまたはハーフブリッジ
    • 抵抗分割ストリング
    • 電圧源
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタのサポート
  • I2C/SMBUS拡張インタフェース

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US082-SSC3240EVZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

Angle view of the US082-SSC3240EVZ evaluation board.

US082-SSC3240EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。