メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

US082-DA7280EVZ評価ボードは、DA7280超低消費電力ハプティックドライバを搭載したカスタムシステム設計のため、迅速なプロトタイピングを可能にします。このボードには、オンボードモータ・ドライバ用の標準的なPmod™ タイプ6A(拡張I2C)接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。SLG46620 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルにより、2つのオンボード静電容量式タッチボタンを実現しました。

US082-DA7280EVZの特長は、ボードの両側にPmodコネクタを備えており、複数のセンサを同じMCU Pmodコネクタに接続して、デイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続することが可能です。 標準コネクタとソフトウェアサポートにより、US082-DA7280EVZはルネサスのクイックコネクト IoTで、IoTシステムを迅速に構築可能です。

DA7280高解像度(HD)ハプティックドライバは、HDハプティック効果のためのカスタム駆動シーケンス(最大1kHz)を組み合わせ、リニア共振アクチュエータ(LRA: Linear Resonant Actuators)と偏心回転質量アクチュエータ(ERM: Eccentric Rotating Mass)の両方を駆動するための共振周波数トラッキングを搭載しています。 スマートフォンやゲーム、ウェアラブル端末などのアプリケーションにおいて、優れたクリック感・振動感を提供します。 また、DA7280は、銀行のタッチパネル式ATMなどの産業用アプリケーションや、ステアリングホイールのドライバーフィードバックなどの自動車分野での使用にも最適です。

特長

  • LRAアクチュエータを搭載したDA7280ハプティックドライバ:
    • 超低消費電力ドライバ
    • スマートフォンやウェアラブル、産業アプリケーションに最適
    • 広帯域LRAドライバ
    • 低レイテンシのダイレクトドライブ
    • 周波数-時間-振幅スニペットを用いたカスタムシーケンスプログラミング
  • SLG46620 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス:
    • 2つのタッチパッドで簡単に開発可能
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタで、I2C拡張インタフェースに対応
  • デュアルコネクタはデイジーチェーン接続のため、信号のパススルーが可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.16 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
US082-13-DA7280EVZActive在庫あり1u | $22.22AvailableYesEAR998473.30.1180