概要
説明
SLG4TA20SP-SLG46826は、インシステム・プログラマビリティを備えたSLG46826 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス向けのトレーニング用アダプタボードです。
SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、非常に小型で低消費電力の単一集積回路内に多様な混合信号機能を設計可能とします。
特長
- GreenPAK™ Advanced開発プラットフォームと組み合わせてアダプタボードとして使用
- 設計および開発において、ブレッドボード環境内でSLG46826 GreenPAK ICを使用するプロセスを簡素化するブリッジとして機能します。
- インシステム・プログラマビリティを可能にする
アプリケーション
設計・開発
関連ボード&キット
ボード&キット
SLG4DVKADV
アクティブ
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG4TA20SP-SLG46826 | Active | 在庫あり | 1u | $27 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |