メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47105EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47105EV-SKTキットには、SLG4SA20HV-20x30ソケットアダプタと50個のHVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG47105-EV のサンプルが含まれています。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。

SLG47105-E HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的なミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを内蔵しています。 ユーザーは、SLG47105-E のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG47105-E HVPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用 TQFN-20ソケット
  • SLG4SA20HV-20x30 ソケットアダプタ
  • SLG47105-EV ICサンプル50個

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 633 KB
The SLG47105-EV socket adapter is a board-level hardware interface for emulation, programming, and real-time functional testing of the SLG47105-EV device using Renesas GreenPAK development boards. It documents electrical ratings, detailed pin mapping, mechanical dimensions, schematic diagrams, and bill of materials, providing the technical data required for convenient and accurate evaluation, debugging, and hardware integration.
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47105EV-SKTActive在庫切れ1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180