メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG46827AG-SKT GreenPAK™ 65x64ソケットアダプタキットは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードを使用して、SLG46827-A自動車用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを構成、プログラミング、およびテストすることを可能にします。 SLG46827AG-SKTキットには、SLG4SA20-65x64ソケットアダプタとSLG46827-AGサンプル20個が含まれます。

SLG46827-A ICはソケットアダプタ上のTSSOP-20ソケットに実装され、その後Advanced開発ボード上のソケットコネクタに接続されます。 その後、Advanced開発ボードをGreenPAK Designerソフトウェアを実行しているPCに接続できます。

特長

  • SLG46827-A向けTSSOP-20ソケット(自動車用GreenPAKミックスドシグナル・マトリクス)
  • SLG4SA20-65x64ソケットアダプタ
  • 20個のSLG46827-AG ICサンプル

使用製品

サンプル&ご購入

SLG46827AG-SKT ソケットアダプタ

SLG46827AG-SKT

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $60.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

GreenPAK先行開発ボード

SLG4DVKADV アクティブ

GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。

GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。

注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります

GreenPAK Lite開発ボード

SLG4DVKLITE アクティブ

GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。

Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card

SLG4EXTCARD1 アクティブ
GreenPAK™ Extension Card #1は、Go Configure Development Boardと組み合わせて使用するために設計されており、GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証を行うためのプラットフォームを提供します。 本拡張カードは、GreenPAKソケットアダプタおよびDIPアダプタを使用するために必要です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。