概要
SLG46620EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46620EV-SKTキットには、SLG4SA20-20x30ソケットアダプタと50個のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG46620-EV のサンプルが含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。
SLG46620-EV GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的なミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを内蔵しています。 ユーザーは、SLG46620-EV のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- SLG46620-EV GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス用TQFN-20ソケット
- SLG4SA20-20x30 ソケットアダプタ
- SLG46620-EV ICサンプル50個
使用製品
サンプル&ご購入
SLG46620EV-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。