概要
説明
SLG46540V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK™ Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46540V-SKTには、SLG4SA14-20x22ソケットアダプタと、50つのSLG46540V GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックスICサンプルが含まれています。
GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。
SLG46540は、一般的に使われる混合信号機能と統合された小型の低消費電力4ビットI/Oエクスパンダで、I2Cバス用です。 ユーザーは、ワンタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46540の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- SLG46540 GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用のTQFN-14ソケット
- GreenPAK Advanced Development Board(SLG4DVKADV)およびLite Development Board(SLG4DVKLITE)用コネクタ
- SLG4SA14-20x22 ソケットアダプタ
- 50つのSLG46540V ICサンプル
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable |
|---|---|---|---|---|
| SLG46540V-SKT | Active | 在庫切れ | 1u | $60 | N/A |