メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The SLG46537M-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototyping using the SLG46537M programmable mixed-signal matrix with asynchronous state machine IC. It requires the SLG4SA-DIP DIP Adapter to use it with the Advanced Development Board.

The GreenPAK DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt STQFN packages into a DIP footprint. This small 0.43in x 1.03in board uses a 20-pin DIP footprint with a 0.3in width. Users can also use this adapter for prototyping by making the MSTQFN package compatible with solder-free breadboards.

特長

  • 低コスト
  • SMT ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションの VDD LED インジケータ
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 274 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46537M-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180