メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46535V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンとデュアル電源ICを備えたSLG46535プログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。

GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ × 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。

特長

  • 低コスト
  • 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 292 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46535V-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180