メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46127M-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46127M-SKTには、SLG4SA16-16x20ソケットアダプタと、SLG46127M(MSTQFN-16)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。

SLG46127は、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICの機能性と汎用性を、ルネサスの銅ベース電界効果トランジスタ(CuFET)技術の能力と組み合わせています。 SLG46127Mは、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を単一デバイスに統合可能であり、デュアル2A PチャネルMOSFETによる高電力スイッチングを実現します。

特長

  • SLG46127 GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用MSTQFN-16ソケット
  • SLG4SA16-16x20ソケットアダプタ
  • 50個のSLG46127M ICサンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46127M-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180