メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46108EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46108EV-SKTキットには、SLG4SA8-10x12ソケットアダプタと、SLG46108-EV GreenPAKプログラマブル混合信号マトリクスICサンプル50個が含まれます。

SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイスを評価するためのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。

SLG46108-E GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントです。 ユーザーは、SLG46108-Eの相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを設定するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG46108-EV GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TQFN-8ソケット
  • SLG4SA8-10x12ソケットアダプタ
  • 50個のSLG46108V (TQFN-8) ICサンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46108EV-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180