メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非、本製品にてRZ/T1の性能や機能をご体験ください。

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 Product Note (2017年1月17日)
該当する製品:全製品
注意事項:本評価ボードはEMC試験で定めるケーブル長3mの条件で、EtherCAT通信の動作確認を実施しています。

特長

  • LANポートを3ポート搭載し、標準イーサネット、産業イーサネット通信が評価できます。
  • USBポートを1ポート搭載し、RZ/T1のUSBホスト/ファンクション機能が評価できます。
  • DSMIFコネクタを用いてRZ/T1のΔΣI/Fが評価できます。
  • 評価に使用できるPMODコネクタx2、CANコネクタx2が搭載されています。
  • 64MバイトのSDRAMx2、64MバイトのNORフラッシュメモリx2、64Mバイトのシリアルフラッシュx1が搭載されています。
  • 使いやすいGUIによって周辺ドライバコードの生成も可能な、統合開発環境e2 studioは、ダウンロードしてご利用頂けます。
  • Arm JTAG20コネクタに加えて、トレースデバッグに使えるMictor38コネクタも搭載されています。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
  • EtherNet/IP、PROFINETの認証試験の合格実績があります。
    使用プロトコルスタック:株式会社シェルパ社製スタック(EtherNet/IP, PROFINET 共)
    認証バージョン EtherNet/IP:CT15. PROFINET IO Device V2.34

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 434 KB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 694 KB English
カタログ PDF 4.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 4.83 MB
アプリケーションノート PDF 1.29 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、マルチファンクションタイマパルスユニット(MTU)のキャプチャ処理、PWM処理、開始・停止・状態取得などの制御コマンドについて詳述しています。MTU PWM補完オープンや制御機能、タイマーオープン、キャプチャオープンのパラメータも示しています。また、RZ/T1グループの動作環境におけるクロック生成、割り込み制御、エラー制御モジュールなどの周辺機能とその用途について説明しています。
カタログ PDF 5.68 MB
アプリケーションノート PDF 3.12 MB English
アプリケーションノート PDF 702 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRZ/T1グループのADC制御コマンドとサンプルプログラムについて説明しています。チャネル有効化、温度センサー、トリガ、割り込みなどのADCコマンドが一覧化されています。サンプルプログラムは低消費電力クロック供給制御、割り込みコントローラ、多機能ピンコントローラを使用します。動作環境はRZ/T1マイコン、450MHzのCPUクロック、3.3V動作、IAR、DS-5、e2studioの開発環境、Macronix製フラッシュメモリやIntegrated Silicon製SDRAMを搭載した評価ボードです。
アプリケーションノート PDF 907 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RZ/T1マイコン内蔵のコンペアマッチタイマW(CMTW)およびイベントリンクコントローラ(ELC)の機能を説明しています。32ビットタイマカウンタや割り込み生成、モジュール間のイベント連携などの動作を解説し、低消費電力機能やICUAによる割り込み制御、ADCやLED制御などの周辺機能も示しています。動作環境としてCPU周波数、電圧、開発環境、評価ボードの構成も記載しています。
アプリケーションノート PDF 619 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRZ/T1グループのNORフラッシュサンプルプログラムについて説明し、クロック発生回路やRS-232C通信に使用するFIFO内蔵シリアル通信インタフェース(SCIFA)などの周辺機能を示しています。動作環境は450MHz動作のRZ/T1マイコン、3.3V動作、IAR Embedded WorkbenchやRenesas e2studioなどの開発環境を使用します。SPIブートモードで動作し、シリアル通信設定も明記されています。関連する初期設定やFIFO通信のアプリケーションノートも参照されています。
アプリケーションノート PDF 628 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRZ/T1グループ向けRSPIサンプルプログラムの周辺機能と用途を示し、AudioCODECおよびスピーカードライバWM8978のクロックやデータ制御を説明しています。動作環境は450MHz動作のRZ/T1マイコン、3.3V電圧、IAR Embedded Workbench、Arm DS-5、Renesas e2studioなどの開発環境を含みます。ハードウェアは評価ボードと接続されたメモリやWM8978オーディオコーデックで構成されます。
アプリケーションノート PDF 655 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RZ/T1 SSIサンプルプログラムで使用する周辺機能とその用途を説明しています。PCMデータ転送のためのWM8978コーデックとのSSI通信や、動作モード設定のためのRSPI通信を解説しています。割り込みコントローラやFIFOシリアル通信、タイマによるポーリング処理も含まれています。低消費電力機能やマルチファンクションピンの設定も記載されており、動作環境として評価ボードやUSBシリアル変換が示されています。
アプリケーションノート PDF 765 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRZ/T1グループのTPUaおよびPPGサンプルプログラムについて説明し、16ビットタイマパルスユニット(TPUa)によるタイマ制御やTPUa同期のプログラマブルパルスジェネレータ(PPG)などの周辺機能を示しています。動作環境として、RZ/T1マイコン、CPU周波数、電圧、開発ツール、評価ボードの仕様を記載。TPUaおよびPPGの制御コマンドや割り込みの有効/無効化機能も一覧化し、タイマとパルス制御のハード・ソフト環境を包括的に解説しています。
アプリケーションノート PDF 762 KB English
AI生成コンテンツ: SPIマルチIOバスコントローラ(SPIBSC)は、SPIBSC空間に接続されたシリアルフラッシュメモリの制御信号を管理し、直接読み取りやSPIモードによるデータ送受信を可能にします。SPIBSCの設定方法や4ビットアクセスのためのレジスタ設定を説明しています。動作環境は450MHzのRZ/T1マイコン、3.3V電源、IAR Embedded Workbench、Arm DS-5、Renesas e2studioを使用し、Macronix製MX25L51245Gを搭載した評価ボードで動作します。
アプリケーションノート PDF 609 KB English
AI生成コンテンツ: RZ/T1のCortex-R4は、3つのイベントカウンタと1つのサイクルカウンタを持ち、パフォーマンスモニタリングが可能で、イベント割り当てが設定できる。32KBの命令キャッシュとデータキャッシュを内蔵し、32バイトのライン単位でInvalidate、Clean、Clean & Invalidate操作に対応。サンプルプログラムは450MHz、3.3Vで動作し、SPIおよび16ビットバスブートモードを使用。RS-232C通信はSCIFA経由で行い、SDRAMやNORフラッシュ、シリアルフラッシュを利用。開発環境はIAR、Arm DS-5、Renesas e2studio。関連アプリケーションノートも紹介。
アプリケーションノート PDF 851 KB English
AI生成コンテンツ: RZ/T1は2つのユニットにわたり合計4チャネルのASインタフェース(DSMIF)を内蔵し、最大4つの外付けALモジュレータに対応します。1ビットのデジタル入力データをフィルタリングして16ビットデジタルデータに変換します。主な周辺機能にはクロック回路、FIFO内蔵シリアル通信インタフェース、エラー制御モジュール、タイマ、割り込みコントローラがあります。サンプルプログラムは450MHz、3.3Vで動作し、SPIおよび16ビットバスブートモードを使用します。開発環境はIAR、Arm DS-5、Renesas e2studioです。評価ボードと高精度AZ A/Dコンバータ搭載のPS9352Aサブボードを使用し、信号変換とフィルタ動作を確認します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 14.21 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.45 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
アプリケーションノート PDF 519 KB
AI生成コンテンツ: NORフラッシュメモリはバイト単位のランダムアクセスが可能で、CS0に接続された外部NORフラッシュからのブートをサポートします。RSK+RZT1ボードには2つのNORフラッシュ(U3、U4)が搭載され、ブートやアクセス評価が可能です。RZ/T1はSPIブート、16ビットバスブート、32ビットバスブートの3種類のブートモードに対応し、SW4スイッチで設定します。ブート処理は外部メモリからTCMへローダプログラムを転送し実行します。
アプリケーションノート PDF 632 KB
AI生成コンテンツ: 本資料はRZ/T1シリーズのQSPIフラッシュブートローダについて説明し、アドレス空間やブートモードを解説しています。QSPIフラッシュメモリは1、2、4ビットのデータ線をサポートし、Cortex-M3およびCortex-R4Fのメモリマップを示します。ブートローダはプログラムをTCMにロードし、ユーザアプリに制御を渡します。SPIブート、16ビットおよび32ビットバスブートモードに対応し、必要なハードウェア設定やQSPI信号端子の割り当ても記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 230 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.79 MB
23件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ISO 1,126.79 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 76.94 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=IAR Embedded workbench for ARM|v8.40.1;Arm Compiler|v5.06 update6;KPIT GNUARM-NONE-EABI Toolchain|v16.01]
ログインしてダウンロード ZIP 5.43 MB Compiler: ARMCC, GCC, ICCARM IDE: ARMDS, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.89 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC Function: Timer IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.48 MB English Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.39 MB English Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.21 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.49 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.47 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.97 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.87 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.09 MB Compiler: ARMCC, ICCARM, KPITGCC IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
12件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
RTK7910018S00000BEActive在庫あり1u | $689.41Renesas Starter Kit+ for RZ/T1US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWSegger J-LINK Lite
RTK7910018S01000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RZ/T1JPSegger J-LINK Lite
RTK7910018S90000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RZ/T1US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWNone
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。