メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RZ/G3評価ボードキットは、RZ/G3LおよびRZ/G3SE MPUの機能や性能を評価するために設計された評価ボードキットです。 本キットは、エントリークラスのHMIおよびIoTエッジアプリケーション向けの評価・開発プラットフォームであり、迅速に評価およびソフトウェア開発を開始できます。 対応するソフトウェアパッケージをダウンロードすることで、開発環境を迅速に構築できます。

詳細については、「RZ/G3L SMARCモジュールボードマニュアル」および「RZ SMARCシリーズキャリアボードマニュアル」をご参照ください。

特長

  • デバイス:RZ/G3L R9A08G046L46GBG
    • Cortex®-A55 x 4、Cortex-M33 x 1
    • LFBGA 400ピン(14mm角、0.5mmピッチ)
  • SMARCモジュールボード
    • LPDDR4 SDRAM:2GB × 1
    • QSPIフラッシュメモリ:16MB × 1
    • eMMC:64GB × 1
    • PMIC(RAA215300#HAA)搭載
    • microSDカードスロット × 2
    • Micro HDMI(パラレルインターフェース経由)
    • I3Cコネクタ
    • JTAGコネクタ
    • ADC(A/Dコンバータ) x 8チャネル
    • PDM MEMSマイク
    • 電流モニタ(USB Micro-B)
  • キャリアボード
    • ギガビットEthernet × 2
    • USB 2.0 ×2チャネル(OTG ×1、Host ×2(USBハブ経由))
    • CAN-FDインタフェース x 2
    • MIPI CSI-2カメラインタフェース
    • Micro HDMI(MIPI-DSI/LVDSインタフェース経由)×1
    • microSDカードスロット
    • モノラルスピーカーインタフェース、ステレオヘッドホン、マイク、、AUXインターフェース
    • Digilent Pmod™ x 3(Type-2A、Type-3A、Type-6A)
    • PCIe Gen2 4レーンスロット(RZ/G3Lは1レーンのみサポート)
    • M.2 Key E インタフェース
    • M.2 Key BインタフェースとSIMカードスロット
    • モジュール電源電流モニタ
    • コイン型電池ホルダー
    • USB Type-C電源入力

使用製品

RAA215300
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC

同梱品

  • RZ/G3Lモジュールボード(SMARC2.1.1)
  • Common Carrier Board II(RZ/G3L、RZ/G3S、およびRZ/G3E対応)
  • 各種アダプターボード、ケーブル、ネジなど
別途必要なもの
  • 65W USB Type-C充電器とUSB Type-C to Type-Cケーブル
    • USB Power Delivery (PD)
    • 出力:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A
  • microSD UHI-Class 10カード(8GB以上)
RTK9846L46S01000BEボードの表面。

RTK9846L46S01000BE

アクティブ