メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサス製MCU RZ/G2Mを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Mに搭載されている機能を評価できます。

ご購入については、下記へお問い合わせください
日本国内お問合せ先:株式会社ホープラン東京
メールアドレス:hihope@hoperun-tokyo.com
電話番号:03-6458-5951

特長

  • Processor: RZ/G2M
  • Main Memory: 4GB DDR4
  • QSPI NOR Flash: 64MByte
  • I2C EEPROM: 512Byte
  • External Storage: micro SD x1
  • Connectivity: USB 2.0 x 2ch, USB 3.0 x 1ch, GbE x 1
  • HDMI out / LVDS out or MIPI DSI out
  • Wi-Fi + BT
  • PMIC
  • Dimension: 54 mm x 85 mm

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 372 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 17.50 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP]
64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Software Package ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
3件
型名状態在庫Sampleable
RZG2M-HIHOPEActive在庫切れN/A