メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX72Tは、RX72T(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Tの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Tの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX72T(R5F572TKCDFB:暗号機能なし、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)、
    • またはRX72T(R5F572TKGDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
  • 搭載デバイスはRX66Tと同等の機能を持ち、RX66Tとしての機能も評価可能。(*1)
  • Trusted Secure IP Lite内蔵RX72Tを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*2)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*3)
  • CAN(*3), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。
  • *1 : RX66Tはコードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin
    *2 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
    *3 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 996 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 792 KB
AI生成コンテンツ: The RX72T Group Renesas Starter Kit sample code provides multiple tutorial projects demonstrating peripheral initialization and usage. Users open the project file 'RSKRX72T_Tutorial.mtpj' in the specified folder to access source codes grouped by function. Each project includes a description file and a main C source file. The software supports CS+ for CC-RX IDE and includes disclaimers about usage and liability. Updates include fixes to the System_BootLoader sample and environment upgrades to CS+ V8.12.00 and CC-RX v3.06.00.
アプリケーションノート PDF 1.44 MB
AI生成コンテンツ: The document guides importing and using sample code for the RX72T Group Renesas Starter Kit within e² studio for CC-RX. It details steps to import existing projects from a zip archive into the workspace, navigate project files, and understand source code structure. Each sample project contains a main.c file with the main() function, demonstrating peripheral initialization. The source code serves as practical examples even without the actual hardware kit.
マニュアル-ハードウェア PDF 22.78 MB English
RX72Tグループは、高速RXv3コアと高精度PWMタイマを搭載したモータ制御特化型32ビットマイコンで、多軸制御や高速応答が求められるモータ制御装置に最適です。優れた性能により、精密な回転制御、トルク管理、装置性能の向上を可能とし、産業分野で高い価値を提供します。RX72Tグループのハードマニュアルでは、モータ制御向けPWMタイマ、アナログ機能、メモリ構成、高速処理を支えるRXv3コア構成などの主要機能を紹介し、ブロック図、動作条件、電気的特性など設計に必要な情報を体系的に理解できます。
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 303 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 735 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 615 KB English
ツールニュース-リリース PDF 972 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 118 KB
リリースノート PDF 137 KB
アプリケーションノート PDF 502 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、マイコン製品の使用上の注意事項を説明しており、未使用端子の処理、電源投入時の注意、リセット時のクロック安定性の確保について述べています。予約領域へのアクセス禁止や、製品型名変更時のシステム評価の重要性も強調しています。また、RX72T向けシステムブートローダの概要と関連ドキュメントを紹介し、略語の説明も含まれています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.31 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 992 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.59 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1000 KB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 3.52 MB English
21件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 774.62 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 97.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 30.04 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: CS+
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 30.44 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: e2 studio
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger suppliedEncrypt Function
RTK5572TKCS00000BEActive在庫あり1u | $362.35Renesas Starter Kit for RX72T (Kit with CS+ & e² studio)E2 LiteNone
RTK5572TKCS00010BEActive在庫あり1u | $362.35Renesas Starter Kit for RX72T (Kit with CS+ & e² studio)E2 LiteSupport

サポートコミュニティ

  1. AD変換値の取得方法が分からない

    初歩的な質問で大変恐縮なのですが、AD変換された値を取得する方法についてご教授いただきたいです。RX72T Starter Kitを使 ...

    2020年7月28日