メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX66Tは、RX66Tを初めて使用する開発者に最適なスターターキットです(コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)。

このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 統合開発環境はルネサスウェブで提供していますので、開封後すぐにRX66Tの評価を始めることができます。 ぜひ本製品でRX66Tの性能や機能を体感してください。

特長

  • RX66T(R5F566TEADFP:コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)、
  • またはRX66T(R5F566TEEDFP:暗号化機能対応、コードフラッシュ512KB、ピン数100ピン)
  • RX66Tは、Trusted Secure IP Liteを内蔵しています。 AES暗号化機能や堅牢な鍵管理を評価できます(*)。
  • CAN、IIC、SCIなどの通信機能を評価できます。
  • サンプルコードは、ルネサスのWebサイトに掲載されています。 これらはコーディング技術を理解するのを容易にします。
  • IBM-PC互換PC(USBインターフェースが必要、プロセッサ1GHz以上)、OS:Windows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)が必要です。
    ※マイコンに暗号化機能が搭載されているかどうかにより、製品品番(発注番号)が異なります。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger suppliedEncrypt Function
RTK50566T0S00000BEActive在庫あり1u | $301.18Renesas Starter Kit for RX66T (Kit with CS+ & e² studio)E2 LiteNone
RTK50566T0S00010BEActive在庫あり1u | $301.18Renesas Starter Kit for RX66T (Kit with CS+ & e² studio)E2 LiteSupport

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。