メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX660は、RX660(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX660の評価が始められます。ぜひ本製品でRX660の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

特長

  • 搭載デバイス: RX660(R5F56609HDFB:コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
  • CAN FDの評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 525 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 564 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.25 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 613 KB
AI生成コンテンツ: Sample code for RX660 Group Renesas Starter Kit supports development using CS+ IDE and CC-RX compiler. It includes peripheral initialization examples, project files, and source codes organized by function. Users install the software, extract the package, open tutorial projects, and explore source files grouped by peripheral. Each project contains a description and main C source file. Support and updates are available via Renesas website. Revision history notes fixes and environment updates.
アプリケーションノート PDF 802 KB
AI生成コンテンツ: The content provides step-by-step guidance on setting up the development environment for RX660 microcontrollers using e2 studio and Renesas CC-RX compiler. It covers installation, project workspace creation, importing sample code, and exploring source files. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files. Users learn how to import projects from a zip archive and navigate the project structure for development and debugging purposes.
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
リリースノート PDF 223 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 144 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.89 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.32 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.42 MB English
アプリケーションノート PDF 596 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RSKRX660プラットフォーム上で動作するRX660マイクロコントローラのシステムブートローダサンプルの機能と開発方法を説明しています。対象はRSKRX660でのシステム開発者で、詳細なユーザーマニュアル、サンプルコード、ハードウェア仕様、チュートリアル、クイックスタートガイド、回路図などの関連資料を参照することを推奨しています。最新の資料をルネサスエレクトロニクスのウェブサイトで確認することが重要です。また、製品使用上の注意事項や免責事項、環境適合性に関する情報も含まれています。
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 946.59 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1,546.63 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 49.77 MB Compiler: CC-RX Function: Analog, Application Example, Clock, Communication Interface, Memory, Other, Starter Kit, Timer IDE: CS+
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 49.67 MB Compiler: CC-RX Function: Analog, Application Example, Clock, Communication Interface, Memory, Other, Starter Kit, Timer IDE: e2 studio
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
RTK556609HS00000BEActive在庫あり1u | $211.76Renesas Starter Kit for RX660E2 Lite

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。