メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :
Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 4 + 言語パック
    • Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
  • また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
  • Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
  • * 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • OA機器
  • AVシステム
  • AVレシーバ
  • オーディオシステム
  • 自動販売機
  • FA機器
  • プロジェクタ
  • PLC
  • 計測機器
  • ロボット
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 396 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 274 KB English
アプリケーションノート PDF 496 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to open and navigate the RX63N-256K Renesas Starter Kit sample code in CubeSuite+. It details accessing source files via the Project Tree, organizing files by type, and managing multiple sub-projects each targeting specific peripherals. The main source files include a 'main' function with comments describing their functionality. Users can set active projects through the Project Tree or context menu. The sample code serves as a reference for peripheral initialization, even without the RSK hardware.
アプリケーションノート PDF 567 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users through importing sample code for the RX63N RX63N-256K Renesas Starter Kit into the e2 studio development environment. It instructs users to confirm successful toolchain integration, navigate to the Workbench, and import existing projects by selecting the appropriate options in the Import dialog. The steps include expanding the General folder and choosing 'Existing Projects into Workspace' to proceed with the import process.
マニュアル-開発ツール PDF 140 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.60 MB
マニュアル-開発ツール PDF 3.63 MB
回路図 PDF 175 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1016 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.53 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.81 MB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.25 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.81 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
R0K50563NS010BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX63N-256K (Kit with CubeSuite+)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE1
YR0K50563NS010BEActive在庫ありRenesas Starter Kit+ for RX63N-256K (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE1
R0K50563NS110BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX63N-256K (Kit with CubeSuite+)JPE1
R0K50563NS810BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX63N-256K (Kit with CubeSuite+)JPNone