概要
Renesas Starter Kit for RX210は、RX210マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
Windows 7(64 ビット版)をご使用のお客様へ
Windows 7(64 ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0201以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。
- 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
- E1エミュレータ製品ページ よりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
- ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
- インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
- インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。
レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX220に同梱されています。
ボード寸法は、100 mm x 120 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| マイコン | R5F52108ADFP |
| 入力クロック | メイン:20MHz |
| サブ:32.768kHz | |
| ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
| LED | 電源用:(緑) x 1 |
| ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
| スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
| ユーザスイッチ x 3 | |
| DC電源コネクタ | 5V 入力 |
| E1 コネクタ | 14ピン ボックスヘッダ |
| RS232 コネクタ | 9ピン D-sub |
| LCDディスプレイコネクタ | 14ピン ソケット |
| マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J3, J3, J4) |
| 拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
| BUSインタフェースオプション | 2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3) |
* マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ :E1/E20 エミュレータデバッガ
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
*1:IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2:MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64ビット版のWindows 7をご使用になる場合はこちらを参照ください。
*3:Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
オーダ情報
本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品はRenesas Starter Kit for RX210 (B版)になります。
| 製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Renesas Starter Kit for RX210 | E1 | R0K505210S000BE | 保守(生産終了) |
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
特長
- 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
- Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
- E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
- 製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供するが出来ます。
- お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できます。
サンプル&ご購入