メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX210 (B版)は、RX210 (B版)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

1:Renesas Starter Kit for RX210 (B版)には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
Renesas Starter Kit for RX210 (B版)の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

Renesas Starter Kit for RX210(B版)寸法図誤記訂正のお知らせ
本製品に含まれるRenesas Starter Kit for RX210(B版)用ユーザーズマニュアルには以下の記載不備がございます。お手数ですが、以下の訂正資料に差し替えてご参照ください。
Renesas Starter Kit for RX210(B版) 使用上の注意 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX210 (B版)に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx210b-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F5210BBDFP
入力クロックメイン:20 MHz
サブ:32.768 kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10 kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5 V 入力
E1 コネクタ14 ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ14 ピン ソケット
マイコンピンヘッダ2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J3, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション2.54 mm ピッチ, 50 ピン (JA3)
  • ※マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
  • ※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
    メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ:
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ:
E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • CD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K505210S903BEActive在庫あり1u | $176.47Renesas Starter Kit for RX210B (Kit with HEW)None

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。