メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX130-128KBは、RX130(プログラムフラッシュ128KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

特長

  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • IIC, SCIなど通信機能の評価が可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、Intel Pentium III 600MHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 333 KB
クイックスタートガイド PDF 381 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.56 MB English
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
アプリケーションノート PDF 420 KB
AI生成コンテンツ: The RX130 Group Renesas Starter Kit sample code guides users through importing projects into e2 studio for CC-RX. It explains selecting 'Import projects', choosing 'Existing Projects into Workspace', and importing from a specified archive file. After import, users can explore project folders such as 'doc' for descriptions and 'src' for source files. Each project contains a main C source file demonstrating peripheral initialization and sample functionality.
ツールニュース-注意事項 PDF 274 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 712 KB English
アプリケーションノート PDF 320 KB
AI生成コンテンツ: The RX130 Group Renesas Starter Kit sample code provides project files for CS+ and CC-RX environments. Users open the 'RSKRX130_Tutorial.mtpj' project file to access source code organized by peripheral functions. Multiple subprojects demonstrate peripheral initialization, each including a Description.txt and a main C source file. The software is intended for Renesas products and includes disclaimers about warranties and liabilities. Support and product information are available on the Renesas website.
マニュアル-開発ツール PDF 1.62 MB
マニュアル-開発ツール PDF 807 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.91 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.38 MB English
回路図 PDF 120 KB
14件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 78.74 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.50 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.44 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.63 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
3件
型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
RTK5005130S00000BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit for RX130 (Kit with CS+)—E1
RTK5005130S90000BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit for RX130 (Kit with CS+)JPNone
YRTK5005130S00000BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit for RX130 (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 Lite
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。