概要
Renesas Starter Kit for RX130-128KBは、RX130(プログラムフラッシュ128KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
特長
- タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
- IIC, SCIなど通信機能の評価が可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、Intel Pentium III 600MHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
サンプル&ご購入
適用されたフィルター