メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R‑Car E3とクロックジェネレータの組み合わせにより、エントリー車向け統合型コックピットの大型パネルに対応したフルグラフィックスクラスタソリューションに最適な機能と性能を提供します。 本開発ボードを使用することで、開発者はR‑Car E3システムオンチップ(SoC)の評価を行い、ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの開発を迅速に開始できます。

特長

  • R‑Car E3は他のR‑Car製品との互換性を備え、R‑Carコンソーシアムの各種パートナーによるサポートを受けられるため、開発工数を削減できます。
  • R-Car開発ボードは、多様な周辺回路と標準化されたインタフェースを提供します。
  • カスタムボードを接続するためのボード間コネクタを搭載しています。
  • 柔軟性の高いクロックジェネレータ(9FGV0841)で、8出力のPCIe Gen1–4クロックを生成可能です。これにより、単一のデバイスで複数の水晶発振器を任意の周波数で置き換えることができます。

アプリケーション

Interactive block diagram of the full graphics cluster and cockpit system features a SoC, PMIC, and a configurable PCIe clock generator that provides high-quality outputs.
フルグラフィックス クラスタ&コックピットシステム
自動車のコックピットでフルグラフィックス クラスタをサポートする高効率ディスプレイシステム。

その他アプリケーション

  • フルグラフィックスクラスタ&コックピットソリューション
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.45 MB English
エンジニアリング
ログインしてダウンロード ZIP 1.16 MB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.30 MB English
3件
型名状態在庫Sampleable
RTP8A77990ASKB0EB0SA000Active在庫切れN/A