メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA788152DE0000BU RS-485 evaluation board is used to evaluate the half-duplex transceivers of the RAA78815x family of RS-485 transceivers.

The RAA78815x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 115kbps, 1Mbps and 20Mbps with a performance that is characterized from -40°C to +85°C.

特長

  • Single 115kbps half-duplex transceiver
  • RAA788152 (115kbps version currently installed) can be unsoldered and replaced by RAA788155 (1Mbps version) or RAA788158 (20Mbps version)
  • Placeholders for fail-safe biasing resistors
  • Configuration jumpers to operate the transceiver as transmitter or receiver, or as a transmitter with loopback

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
AI生成コンテンツ: Modbusは産業用オートメーションで広く使われるシリアル通信プロトコルで、PLCや電子機器間のデータ交換を可能にします。Modbus ASCIIは解析が容易なASCII文字列で伝送し、Modbus RTUはバイナリデータで高速伝送します。通信はシングルマスタ/マルチスレーブ方式で、スレーブは固有のアドレスを持ちます。RS-485物理層が一般的で、RL78マイコンとルネサス製RS-485トランシーバの組み合わせにより、Modbus ASCII/RTUスレーブ機器の実装が容易です。UART通信、GPIOによる送受信許可制御、タイマによる文字間・フレーム間インターバル管理を行います。サンプルプログラムやハードウェア構成、ソフトウェア設定、通信処理について解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.42 MB English
AI生成コンテンツ: Modbusは産業用オートメーションで広く使われるシリアル通信プロトコルで、PLCや電子機器間のデータ交換を可能にします。Modbus ASCIIは解析が容易なASCII文字列を用い、伝送時間は長くなります。一方、Modbus RTUはバイナリデータを使用し高速通信を実現します。通信はシングルマスタ/マルチスレーブ方式で、最大247台のスレーブがユニークなアドレスを持ちます。物理層にはRS-485が一般的です。RL78マイコンとルネサス製RS-485トランシーバの組み合わせにより、低消費電力のシンプルな制御用途に適したModbusスレーブ機器を容易に実現できます。UARTとGPIOを用いた通信制御のサンプルプログラムも提供されています。
アプリケーションノート PDF 1.48 MB English
AI生成コンテンツ: UART通信を用いたModbusは、ASCIIおよびRTUモードでのマスタ/スレーブ間のシリアルデータ交換を可能にします。RS-485物理層を使用し、RL78マイコンがGPIOとUARTを介して送受信を制御します。文字間およびフレーム間のタイミングはTAU0タイマで管理されます。ネットワーク内は最大247台のスレーブが固有アドレスを持ち、ASCIIまたはRTUのいずれかに統一する必要があります。ハードウェア接続やソフトウェア機能、通信タイミングの詳細を示しています。
PCB設計ファイル ZIP 371 KB
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 3.04 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 5.70 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 5.89 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
RTKA788152DE0000BUActiveIn StockAvailableYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。