メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA2P4520S00MC0BEは、冗長測定機能を含む回転式および直線式センサの性能評価を目的とした非接触型評価キットです。 使いやすい設定ソフトウェアと、簡単にインストールできるGUIが含まれています。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。

本キットは、磁石が不要な誘導式位置センサIC RAA2P452xを搭載し、自動車用途における絶対回転位置、直線位置、または円弧位置の検出評価向けに設計されています。

同梱物

  • RAA2P-COMBOARD通信ボード
  • RAA2P4520A1615:デュアルコイル・サイドシャフトセンサ、直径32mm、360°回転設計
  • RAA2P4520R0303:120°デュアルコイル設計、45°位相シフト、ASIL-D準拠を備えた3つの標準センサ
  • USB-Bケーブルと2本のインタフェースケーブル

特長

  • 自動車用途向け堅牢な非接触位置検出キット
  • UARTおよびSENTインタフェースを備えた設定可能なIC
  • 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適

アプリケーション

  • トラクションモータ位置検出
  • スタータジェネレータ
  • ブレーキブースタモータ位置センサ
  • 電動パワーステアリング(EPS)
  • ステアリング角度センサ(SAS)
  • トルクセンサ
  • 前輪アクチュエータ
  • 後輪ステアリングシステム
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 567 KB
The RTKA2P4520S00MC0BE is a contactless evaluation kit designed to assess rotary and linear sensor performance, including redundant measurement capabilities. It includes a communication board, two sensor modules, easy-to-use configuration software, and a simple-to-install GUI. This guide explains how to set up the evaluation kit and provides a description of the hardware components along with an overview of the GUI for sensor calibration and configuration.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 5.75 MB
The RAA2P4520A1615 is a dual‑coil side‑shaft sensor with a 32mm diameter and a 360° rotary design. This package contains the design files for this sensor board, including schematics, layout, and supporting documentation.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 9.59 MB
The RAA2P4520R0303 consists of three regular sensors with a 120° dual‑coil design, a 45° phase shift, and ASIL‑D compliance. This package contains the design files for this sensor board, including schematics, layout, and supporting documentation.
レポート PDF 1.40 MB
The RAA2P4520A1615 is a dual‑coil side‑shaft sensor with a 32mm diameter and a 360° rotary design. This measurement report summarizes the results of key performance metrics obtained from the RAA2P4520A1615 sensor across various IC/system configurations and use cases.
レポート PDF 1.28 MB
The RAA2P4520R0303 consists of three regular sensors with a 120° dual‑coil design, a 45° phase shift, and ASIL‑D compliance. This measurement report summarizes the results of key performance metrics obtained from the RAA2P4520R0303 sensor across various IC/system configurations and use cases.
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 2.60 MB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This document outlines the procedures for configuring and operating the RAA2Pxxxx Evaluation Software (GUI), which is fully compatible with all evaluation kits in the RAA2Pxxxx series.
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 151.02 MB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package contains the necessary files to install and operate the RAA2Pxxxx Evaluation Software (GUI), which is fully compatible with all evaluation kits in the RAA2Pxxxx series.
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 24 KB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package provides Python code for communicating with the sensor and performing compensation and calibration using the Renesas RAA2P-COMBOARD, making it suitable for quick testbench setup and automated calibration.
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18 KB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package includes sample code for calculating linearization points from simple measurements.
3件
型名状態在庫SampleableRequires Terms and Conditions
RTKA2P4520S00MC0BEActive在庫ありAvailableDoes not require acceptance of Terms and Conditions