概要
RTKA2P3500S00000BEは、回転センサの性能を容易に評価できる非接触評価キットです。 直感的な設定ソフトウェアと、簡単にインストールできるGUIが含まれています。 通信ボードはシームレスなPC接続を保証し、迅速なセットアップと評価を実現します。
本キットには、車載用途向けの絶対回転位置検出用に最適化されたRAA2P3500磁石レス誘導式位置センサICを搭載しています。
キット同梱品
- RAA2P-COMBOARD通信ボード
- RAA2P3500R0100ABI:直径34mm、360°設計の回転センサ
- RAA2P3500R0400:4周期、360°設計の回転センサ
- USB-Bケーブルおよびインタフェースケーブル×2
特長
- 車載用途向けの堅牢な非接触位置検出評価キット
- SPI、UART、ABI、Step/Dir、およびUVWインタフェースに対応した設定可能なIC
- 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適
- モータ制御およびコミュテーション用途向けに設計
サンプル&ご購入