メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA223183DE0010BU dual output 6W universal input flyback evaluation board featuring the RAA223183 1000V regulator is used to evaluate a low-cost, high-performance isolated AC/DC solution from a universal input of 85VAC to 265VAC, to 13V and 5V outputs for smart meter applications.

特長

  • Operational input voltage up to 450VAC
  • Short-time heavy load support
  • Single bus capacitor design for input up to 450VAC
  • Low BOM cost design
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Surge test compliance to IEC 61000-4-5 up to 4kV

アプリケーション

  • Smart meters
  • Appliances
  • Industrial control
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.33 MB
PCB設計ファイル ZIP 585 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA223183DE0010BUActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。