メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA211403DE0000BUおよびRTKA211405DE0000BUボードは、それぞれRAA211403およびRAA211405の評価に使用します。 これらは超低静止電流(5µA以下)、7V~40V入力の標準降圧レギュレータで、固定出力電圧3.3Vまたは5Vで300mAの連続負荷能力があります。

特長

  • シンプルで部品数の少ないデザイン
  • 電圧範囲:7V~40V VIN
  • 出力電圧:5V
  • 無負荷動作時およびスイッチング時の静止電流は超低消費電4µA
  • インダクタと負荷に応じて可変スイッチング周波数

アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車、電動工具
  • 家庭用/ビル用/産業用オートメーション
  • 常時オンMCUに最適な低Iq、高効率パワーアタッチメント
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.41 MB
PCB設計ファイル ZIP 454 KB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211405DE0000BUActive在庫あり1u | $75RTKA211405DE0000BU Evaluation BoardAvailableYesEAR998473.30.1180