概要
説明
特長
- シンプルで部品数の少ないデザイン
- 電圧範囲:7V~40V VIN
- 出力電圧:3.3V
- 無負荷動作時およびスイッチング時の静止電流は超低消費電4µA
- インダクタと負荷に応じて可変スイッチング周波数
アプリケーション
- 汎用電源またはLDOの代替
- 産業用電源
- 組み込みシステムおよびI/O電源
- 電動自転車、電動工具
- 家庭用/ビル用/産業用オートメーション
- 常時オンMCUに最適な低Iq、高効率パワーアタッチメント
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTKA211403DE0000BU | Active | 在庫あり | 1u | $75 | RTKA211403DE0000BU Evaluation Board | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |