メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

高機能なS7G2 MCUグループ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)の具体的な製品開発例を示すソリューションです。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

お客様の実際の機器開発に応用することにより、開発の効率化と開発期間の大幅な短縮が図れます。

Kit Contents

  • S7G2マイクロコントローラおよびI/Oボード
  • 7インチ静電容量式WVGA 800x480カラーディスプレイ
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • イーサネットケーブル
  • PoE電源
  • RS232/485/CANコネクタ
  • J-Link® Liteデバッガ

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0ポート
  • インターネット接続環境

特長

  • ウェザーパネルアプリケーションデモ - 描画とユーザインプットを同時に管理するマルチスレッドなHMI
  • サーモスタットアプリケーションデモ - タッチスクリーン、Wi-Fi、スマートフォン/タブレットから無線アクセス
  • マルチグラフィカルスクリーン - オンチップLCDコントローラ、ビデオフレームキャプチャエンジン、2D描画エンジン、アルファブレンディングを使用したオーバレイ
  • 7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD - バックライト、静電容量式タッチディスプレイ、付属のGUIX StudioTMでグラフィックスを追加
  • 豊富な接続オプション - オンボードイーサネット、Bluetooth® Dual Mode、USB、PmodTM
  • ルネサス提供の回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドが回路設計を最適化
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • J-Link® Liteを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 785 KB English
EOL通知 PDF 221 KB
アプリケーションノート PDF 2.21 MB
AI生成コンテンツ: This document guides users through setting up and developing a simple GUI application using GUIX Studio on the Renesas Synergy Platform for PE-HMI1. It explains how to import a completed project into e2 studio or create a new project from scratch. Steps include launching e2 studio, selecting or creating a workspace, starting a new Synergy C/C++ project, naming the project, and verifying the GCC ARM Embedded toolchain. The document also references a project import guide and a zipped completed project file for quick verification.
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
アプリケーションノート PDF 488 KB English
アプリケーションノート PDF 277 KB
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
アプリケーションノート PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
AI生成コンテンツ: This document explains how to connect and configure a target board for use with the NetX Web Server on the Renesas Synergy Platform. It details setting up the SEGGER J-Link debugger, enabling Ethernet ports via DIP switches on specific DK-S7G2 board versions, and connecting the board to a PC using an Ethernet cable. It also guides configuring a static IP address on the PC and selecting a unique IP address for the board. Instructions for running the command prompt as an administrator and using the ipconfig command to verify network settings are included.
アプリケーションノート PDF 2.00 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 250 KB
AI生成コンテンツ: The USBX Host Class Hub Module manages USB hubs, supporting stand-alone or compound devices, self-powered or bus-powered modes, and cascading of up to five hubs. It requires defining USB host controllers and device classes for operation. The module uses USB controller interrupts and transfer module interrupts, with priority settings configurable in the Synergy Configuration tool. Integration involves adding the module to a thread stack via the SSP configurator, which automatically includes necessary lower-level modules. The module itself has no user APIs or configurable properties; configuration occurs through associated modules.
アプリケーションノート PDF 456 KB
アプリケーションノート PDF 306 KB
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
アプリケーションノート PDF 3.57 MB English
アプリケーションノート PDF 538 KB
AI生成コンテンツ: The DK-S7G2 kit powers on via a 5 V barrel connector, indicated by LED3 status lights. Connecting the USB J-Link OB to the PC enables programming through a batch file using SEGGER J-Link, with a recommended firmware update. The demonstration application loads automatically, initializing LEDs and Ethernet indicators. The LCD displays a splash screen with date and time. Users can access a Thermostat Demonstration, adjust settings such as time, date, and sound, and navigate the Thermostat Control Menu for further controls.
アプリケーションノート PDF 587 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、J-Linkデバッガとイーサネットを用いて対象ボードを接続・設定する方法を説明しています。PCの固定IPアドレス設定と、ボードに異なる未使用のIPアドレスを割り当てる手順を詳述しています。管理者権限のコマンドプロンプトで「ipconfig」コマンドを使いネットワーク設定を確認する方法も含まれています。DIPスイッチやイーサネット接続の設定も解説しています。
アプリケーションノート PDF 217 KB
AI生成コンテンツ: Connect the J-Link Lite for Cortex M to the PC using the supplied USB cable and ensure the LED shows solid green for proper communication. Attach the provided Ethernet cable from the PE-HMI1 board to a Power over Ethernet (PoE) supply. Run the “Program PE-HMI1 OOB Demo.bat” file to program the PE-HMI1 with the demo application, updating the J-Link firmware if prompted. The demo displays a weather pane on the LCD, allowing interaction with graphics effects like alpha-blending by pressing different days of the week. Support and technical contact details are provided online.
アプリケーションノート PDF 4.66 MB English
アプリケーションノート PDF 1.68 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、Synergy S7G2 MCUとGUIX Studioを用いた天気パネルアプリケーションの設定および開発方法を説明しています。PE-HMI1ボードのDIPスイッチ設定や、ThreadX RTOSを用いたマルチスレッド、メッセージフレームワーク、GLCD設定などのソフトウェア設計を含みます。SPI初期化やタッチパネルドライバの制御方法も解説し、Synergyフレームワークによる効率的な開発を強調しています。
アプリケーションノート PDF 528 KB English
AI生成コンテンツ: SK-S7G2ボードで使用可能なオーディオプレイヤーアプリケーションについて説明しています。対応ファイルはモノラル、符号付き、16ビット、44.1kHzのPCM WAVE形式です。ボード接続、e2studioへのプロジェクトインポート、ビルドと実行方法を解説。アプリはスプラッシュ画面、USB検出画面、動的GUIを備えたメイン画面を持ち、再生状態に応じて画面表示を切り替えます。
クイックスタートガイド PDF 169 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 50.55 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.04 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 50.55 MB
27件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.80 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 45.45 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.50 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.18 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.22 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.28 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.37 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.80 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.89 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.36 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
16件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK7PEHMP1S00002BULast Time Buy在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150
YSPEHMI1S20NRND在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150