概要
高機能なS7G2 MCUグループ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)の具体的な製品開発例を示すソリューションです。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
お客様の実際の機器開発に応用することにより、開発の効率化と開発期間の大幅な短縮が図れます。
Kit Contents
- S7G2マイクロコントローラおよびI/Oボード
- 7インチ静電容量式WVGA 800x480カラーディスプレイ
- クイックスタートガイド
- USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
- イーサネットケーブル
- PoE電源
- RS232/485/CANコネクタ
- J-Link® Liteデバッガ
* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください
System Requirements
- Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
- システムRAM:8GB以上
- ハードディスク空き容量:2GB以上
- USB2.0ポート
- インターネット接続環境
特長
- ウェザーパネルアプリケーションデモ - 描画とユーザインプットを同時に管理するマルチスレッドなHMI
- サーモスタットアプリケーションデモ - タッチスクリーン、Wi-Fi、スマートフォン/タブレットから無線アクセス
- マルチグラフィカルスクリーン - オンチップLCDコントローラ、ビデオフレームキャプチャエンジン、2D描画エンジン、アルファブレンディングを使用したオーバレイ
- 7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD - バックライト、静電容量式タッチディスプレイ、付属のGUIX StudioTMでグラフィックスを追加
- 豊富な接続オプション - オンボードイーサネット、Bluetooth® Dual Mode、USB、PmodTM
- ルネサス提供の回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドが回路設計を最適化
- 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
- J-Link® Liteを使用してデバッグとプログラミングを実行