メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/F24 (48ピン版) を搭載したBLDCモータ制御評価用キットです。

小型の永久磁石同期モータ (TG-55N-KA 12V ツカサ電工製) を同梱しており、ご購入後、容易にモータを動作させた評価を開始することができます。

特長

  • 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
  • 3シャント/1シャント電流検出回路搭載
  • 3シャント/1シャント電流検出、および120度通電に対応したサンプル・プログラムを提供
  • 過電流保護機能搭載
  • E2/E2 Liteエミュレータと接続してソフトウェア・デバッグ可能
  • 同梱物
    • 12V対応インバータ・ボード
    • 永久磁石同期モータ(TG-55N-KA 12V)
    • OCD接続変換ボード
    • 接続ケーブル(モータ・ケーブル、OCD変換ボード・ケーブル)
    • 各種データ(回路図、部品表、PWBパターン図、特性データ)

アプリケーション

12V Motor Controller Block Diagram
12Vモータコントローラ
FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 980 KB English
アプリケーションノート PDF 1.56 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/F24マイコンを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御について解説する。単一シャント電流検出、モータ起動、クローズドループ制御、システム保護機能などのハードウェアおよびソフトウェア構成を詳述。RL78/F24搭載ボードとTG-55N-KA BLDCモータ、インバータ回路を使用し、A/Dコンバータやタイマなどの周辺機能、制御モジュール、割り込み処理、関数仕様も含む効率的な制御方法を示す。
アプリケーションノート PDF 1.47 MB English
アプリケーションノート PDF 1.29 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/F24 MCUを用いた三相ブラシレスDCモータのセンサレス120度通電制御について解説しています。ハードウェアおよびソフトウェア構成、ゼロクロス検出、始動、位置推定、速度制御などのモータ制御手法を詳細に説明します。TG-55N-KAモータとRTK7F124FGS00000BJインバータボードを使用し、Renesas CS+やIAR Embedded Workbench IDEで開発環境を整えています。周辺機能や制御プログラム構成、割り込み処理についても包括的に記載しています。
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RL78 Motor Control Peripheral Blockset
モータ/インバータ制御用ハードウェアを高精度に実現したシミュレーション・ブロックを提供します。
Model-Based Development ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.60 MB English
アプリケーション: 自動車
Compiler: CC-RL IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.02 MB English
アプリケーション: 自動車
Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB English
アプリケーション: 自動車
Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) Free
RTK7F124FGS00000BJActive在庫切れ1u | $764.71N/ANo
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.