概要
説明
Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで、タッチの初期評価としてもお試しいただけます。
特長
- RX140 MCU搭載
- 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or LDO(3.3V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
- エミュレータ回路
- Micro-USB Type-Bコネクタ
- Pmod™コネクタ標準実装。Pmod InterfaceType 2A(SPI), 3A(UART) and 6A(I2C) をサポート
- ユーザ用スイッチ1個、リセットスイッチ1個
- ユーザ用LED 2個、電源用LED1個、ACT LED1個
- MCU電流測定ヘッダ
- タッチLPF用コンデンサ接続対応
- CE, UKCA適合マーキング及び中国RoHS適合マーキング
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK5RX1400C00000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $23.53 | N/A | No | 3A991.a.2 | 8471.50.0150 |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
ブログ 2022年5月31日 |
ブログ 2022年3月22日 |
ブログ 2021年7月2日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RX140タッチパッド制御
RX140 Target Board(RTK5RX1400C00000BJ)で、タッチパッドを制御させたいと考えていますが、 e2Studio(22.1.0)+QE-Touch(V3.01)の組合せでコード生成可能でしょう ...
2022年7月4日 - RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...
2018年2月20日 - RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました
こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と ...
2021年4月15日