メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX24Tは、RX24Tの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX24Tの評価が始められます。ぜひ本製品でRX24Tの性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

特長

  • IIC, SCIなど通信機能の評価が可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

  • 工作機械
  • MFP
  • OA機器
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • IHクッキングヒータ
  • 掃除機
  • 乾燥機
  • カメラ
  • 監視カメラ
  • UPS
  • POS
  • ドローン
  • 自動販売機
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 146 KB
マニュアル-開発ツール PDF 337 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.49 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX62TおよびRX63TからRX24Tへのモーター制御機能移行ガイドを示しています。クロック端子の仕様やメインクロック周波数範囲、発振器端子について説明します。VCLおよびPLLVCC端子のコンデンサ値と配置方法を明記しています。12ビットADコンバータの入力チャネル、ユニットの独立動作、端子機能の違い、ADSTビット出力端子、AD変換クロック設定、サンプル&ホールド機能、グループ優先制御機能についても解説しています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.27 MB English
アプリケーションノート PDF 311 KB
AI生成コンテンツ: The content explains how to set up and use the Renesas Starter Kit for the RX24T Group with the CS+ IDE and CC-RX compiler. It guides users through installing necessary software, opening sample projects, and accessing source code files organized by peripheral functions. Each sample project demonstrates peripheral initialization and includes detailed descriptions and main C source files. The package supports development and debugging on the RX24T evaluation board using provided sample code.
アプリケーションノート PDF 408 KB
AI生成コンテンツ: The RX24T Renesas Starter Kit sample code supports development using e2 studio and the Renesas CC-RX compiler. It provides step-by-step instructions for installation, project workspace creation, importing sample projects, and accessing source files. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files to facilitate development on RX24T microcontrollers. Users can expect practical examples to accelerate embedded system design using the RX24T platform.
マニュアル-開発ツール PDF 535 KB
クイックスタートガイド PDF 1.17 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.69 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.39 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 116 KB
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 78.74 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.23 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.19 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.96 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
RTK500524TS90000BEActive在庫あり1u | $258.82Renesas Starter Kit for RX24T (Kit with CS+)None
YRTK500524TS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit for RX24T MCUsUS, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 Lite