メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RL78/G1Cは、RL78/G1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G1Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L1Cに同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78g1c-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F110PJAFB
入力クロックメイン: 12MHz
サブ: 32.768kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5V入力
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ14ピンソケット
LCDパネルコネクタ50ピンソケット(JA4)
USBコネクタFunction: USB MiniB
LINコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)

* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • 充電装置
  • 電子玩具
  • カメラ
  • ガスメータ
  • 水道メータ
  • 電力メータ
  • スマートメータ
  • AVシステム
  • OA機器
  • モバイル機器
  • 計測機器
  • バーコードリーダー
  • ハンディターミナル
  • 自動販売機
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 217 KB
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.01 MB English
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSB MCU USBホストAndroid Open Accessory(AOA)に関する用語と略語を定義し、USB-BASIC-F/WへのUSBデバイスクラスドライバの登録方法を説明しています。Android Open Accessory仕様1.0および2.0に準拠し、それぞれAndroid OS 2.3.4以降、4.1以降をサポートします。ソフトウェア構成はベンダークラスドライバとデバイスクラスドライバで構成され、ユーザアプリケーションやUSBホスト制御、ハードウェア管理モジュールを含みます。動作確認済みのコンパイラと評価ボードも記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.75 MB English
AI生成コンテンツ: 本書はRenesas USB MCUおよびUSBホスト通信デバイスクラスドライバ(HCDC)に関する用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する方法や、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを紹介します。HCDCのソフトウェア構成やモジュールの役割を説明し、ホストデモアプリケーションがUSBペリフェラルとのシリアル通信設定やデータ転送を管理し、評価ボードのスイッチで通信速度を変更できることを示します。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSBホストヒューマンインターフェースデバイスクラスドライバ(HHID)に関連する用語と略語を定義しています。USB-BASIC-F/Wへのユーザ作成クラスドライバの登録方法を説明し、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを示します。HHIDのソフトウェア構成はHIDクラスドライバ、マウス、キーボードデバイスドライバで構成されます。ユーザアプリケーションはUSBデバイスとの通信やLCD表示、RSKのスイッチによるサスペンド・レジューム操作を管理します。
アプリケーションノート PDF 1.83 MB English
AI生成コンテンツ: USB-BASIC-F/Wは、Renesas USB MCUのUSB通信開発を簡素化するため、ハードウェア制御やデータ転送のサンプルソースコードを提供します。USB 2.0のフルスピードおよびロースピードデバイスに対応し、ホストおよびペリフェラル機能を実現します。接続やサスペンドなどのハードウェアイベント用APIや、制御、バルク、割り込み転送のAPIを備えています。ユーザ独自のクラスドライバ登録方法やサンプルアプリケーションも含まれます。タスク処理とコールバック機構により並列処理が可能です。
アプリケーションノート PDF 1.60 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRenesas USB MCUおよびUSB Peripheral Communications Device Class Driver(PCDC)に関する主要な用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する手順を説明し、動作確認済みのコンパイラや評価ボードを列挙しています。また、ソフトウェアのモジュール構成を示し、ユーザアプリケーション、PCDC、USBペリフェラル制御ドライバ、ハードウェアインターフェースの役割を解説し、タスク単位での動作とUSB通信を強調しています。
アプリケーションノート PDF 1.14 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSB MCUのUSB周辺機器用マスストレージクラスドライバ(PMSC)について、用語解説、動作確認済み環境、ソフトウェア構成を説明しています。PMSCDとPMSDDの二層構造や、BOTプロトコル通信、ストレージコマンド処理、メディアアクセスの役割を示します。タスク管理や対応コンパイラ、評価ボードも記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.84 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はUSBペリフェラルヒューマンインタフェースデバイス(PHID)クラスドライバに関する用語と略語を定義し、ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-FWに登録する方法を説明しています。動作確認済みのコンパイラや評価ボードを示し、PHIDのソフトウェア構成としてHIDクラスドライバやマウス・キーボードのデバイスドライバを紹介しています。モジュール構成図と機能説明により、ユーザアプリケーション、ハードウェアドライバ、USBペリフェラル制御ドライバの連携を詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 533 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to open and manage sample projects in CubeSuite+ for the RL78/G1C Renesas Starter Kit. It guides users to open the tutorial project file, navigate the Project Tree to access source and dependent files, and set active projects. Each sample project contains C source files generated by the Application Leading Tool, demonstrating peripheral initialization and functionality. An example ADC project shows how to perform A/D conversions triggered by switch presses, displaying results on an LCD and allowing user interaction with a potentiometer.
アプリケーションノート PDF 426 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to import sample projects for the RL78/G1C Renesas Starter Kit into the e2studio IDE. It guides users to start e2studio, open the Import dialog, select 'Existing Projects into Workspace' under the General folder, and browse to the project directory. Users must ensure the option to copy projects into the workspace is selected before finishing the import. The projects include various examples like ADC, Async Serial, DMAC, and Low Power Mode.
マニュアル-開発ツール PDF 758 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.67 MB
クイックスタートガイド PDF 106 KB
マニュアル-開発ツール PDF 453 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB English
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 696.49 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 736.57 MB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.71 MB English Compiler: NC30WA IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.51 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.73 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.38 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.47 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.06 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.16 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.88 MB IDE: e2 studio
9件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K5010JGS900BEActive在庫あり1u | $258.82Renesas Starter Kit for RL78/G1C (Kit with CubeSuite+)None
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.